17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型)

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型)
通常単価(税別)
2,0762,293
税込単価
2,2842,522
通常出荷日:10日目

バックパックなどで使いやすいSMART FIT ACTACTバッグインバッグ(タテ型)。【特長】・タブ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型)の詳細

A768211 商品イメージ

A768211 商品イメージ

A768224 商品イメージ

A768224 商品イメージ

A76823 商品イメージ

A76823 商品イメージ

A76826 商品イメージ

A76826 商品イメージ

A768324 商品イメージ

A768324 商品イメージ

A76836 商品イメージ

A76836 商品イメージ

A768311 商品イメージ

A768311 商品イメージ

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型) 使用イメージ(1)

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型) 使用イメージ(1)

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型) 使用イメージ(2) ※ショルダーベルトは別売

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型) 使用イメージ(2) ※ショルダーベルトは別売

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型)の仕様

A7682

  • 規格:A5
  • 幅/奥行/高さ:200×25×260mm
  • サイズ:A5
  • 材質:ポリエステル
  • カラー:レッド/イエローグリーン/ネイビー/ブラック

A7683

  • 規格:A4
  • 幅/奥行/高さ:250×25×340mm
  • サイズ:A4
  • 材質:ポリエステル
  • カラー:イエローグリーン/ネイビー/ブラック

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

サイズ

寸法

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
レッド
-
A5
260×200×25
4903419818791
メイン収納ポケット:10インチ程度のタブレットPC、起毛インナーポケット:8インチ程度のタブレットPC
1個
1個
-
イエローグリーン
A4
340×250×25
4903419818845
メイン収納ポケット:13インチ程度のノートPC、起毛インナーポケット:12インチ程度のタブレットPC
1個
1個
-
ネイビー
A5
260×200×25
4903419818814
メイン収納ポケット:10インチ程度のタブレットPC、起毛インナーポケット:8インチ程度のタブレットPC
1個
1個
ブラック
-
A5
260×200×25
4903419818821
メイン収納ポケット:10インチ程度のタブレットPC、起毛インナーポケット:8インチ程度のタブレットPC
1個
1個
-
ネイビー
A4
340×250×25
4903419818852
メイン収納ポケット:13インチ程度のノートPC、起毛インナーポケット:12インチ程度のタブレットPC
1個
1個
ブラック
-
A4
340×250×25
4903419818869
メイン収納ポケット:13インチ程度のノートPC、起毛インナーポケット:12インチ程度のタブレットPC
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,076
( 2,284 )
10日目
2,293
( 2,522 )
10日目
2,076
( 2,284 )
10日目
2,076
( 2,284 )
10日目
2,293
( 2,522 )
10日目
2,293
( 2,522 )
10日目

詳細情報

基本情報

バックパックなどで使いやすいSMART FIT ACTACTバッグインバッグ(タテ型)。
【特長】
・タブレットPCの画面にやさしい起毛インナーポケット付
・水や汚れに強い撥水加工生地を使用
・ショルダーバッグにもなるDリング付
・小物ポケットを本体上部にすることで、バッグを開けた際、ポケットへのアクセスが容易
・バッグの中で折れ曲がりにくいサイド補強プレート
【用途】
・タブレットPCなどの持ち運びに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(タテ型)
インナードキュメントファイル
リクエスト クラッチケース A4サイズ
デスクトレー A330K・A332KB・A332K・A708
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
マルチレタートレー 260×370×162mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,076-766887954 -598 -2,797
通常出荷日10日目4日目4日目4日目〜3日目〜4日目
商品タイプバック類バック類バック類小物ケース・トレーバック類小物ケース・トレー
材質ポリエステルポリプロピレンポリプロピレン表装:P.P.くるみ貼り(中芯/ボール紙)ビニールハイインパクトポリスチレン
内容量1個1冊1冊1個1枚1組

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト