ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダレスバッグ A4サイズ

通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円
通常出荷日:4日目

バッグの上部がワイドに開く新機構のダレスバッグ。【特長】・開口部が大きく左右に開くトップインタイプ。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダレスバッグの詳細

ダレスバッグ 商品イメージ(1)

ダレスバッグ 商品イメージ(1)

ダレスバッグ 商品イメージ(2)

ダレスバッグ 商品イメージ(2)

ダレスバッグ 商品イメージ(3)

ダレスバッグ 商品イメージ(3)

ダレスバッグ 使用イメージ

ダレスバッグ 使用イメージ

製品仕様

  • 規格:A4
  • 幅/奥行/高さ:70×400×285mm
  • サイズ:A4
  • 材質:本体/ポリプロピレン、フレーム/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂
  • カラー:白/黒/シルバー
  • ※ グリップを含む高さ:330mm
  • ※ 最大収納サイズ:縦269×横380×厚さ55mm

開発秘話

 

本体上部が開くPP製バッグがそれまでなく、上部がワイドに開き、出し入れがスムーズな新機構を採用し開発いたしました。

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
4903419828240
1冊
1個
ブラック
-
4903419828257
1冊
1個
-
シルバー
4903419828264
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797円
( 3,077円 )
4日目
2,797円
( 3,077円 )
4日目
2,797円
( 3,077円 )
4日目

詳細情報

基本情報

バッグの上部がワイドに開く新機構のダレスバッグ。
【特長】
・開口部が大きく左右に開くトップインタイプ。
・中の書類がひとめでわかり、素早く書類の出し入れが可能。
・外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で、手間取らない仕様。
・A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダレスバッグ A4サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手に持ったままで開閉しても大丈夫ですか?
A
手にもったままでも上部がワイドに開きますので、出し入れがスムーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダレスバッグ A4サイズ
リクエスト クラッチケース A4サイズ
インナードキュメントファイル
おくすりポケット
マルチレタートレー 260×370×162mm
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,797円887円766円528円2,797円675円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプバック類バック類バック類小物ケース・トレー小物ケース・トレーバック類
サイズA4A4A4---
寸法(mm)285×400×70260×347×50240×325×20100(外寸117)×70260×370×162-
材質本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂ポリプロピレンポリプロピレンポリエチレンハイインパクトポリスチレンビニール
最大収容サイズ(mm)最大収容サイズ:縦269×横380×厚さ55mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト