ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インナードキュメントファイル

インナードキュメントファイル A77001
通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:4日目

【特長】・カバンの中をスッキリ整頓する薄型ドキュメントファイル。・ジャバラが従来品(当社比)と比較して...

詳細を確認

型番:

A77001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A77001の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ホワイト
色詳細
乳白
サイズ
A4
寸法(mm)
240×325×20
JANコード
4903419839123
材質
ポリプロピレン
ポケット数
5仕切り(6ポケット)
内容量
1冊
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A77001

内容量

最小発注数量
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766
( 843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバンの中をスッキリ整頓する薄型ドキュメントファイル。
・ジャバラが従来品(当社比)と比較して2倍開くので、出し入れもラクラク。
・インデックスタブシール付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インナードキュメントファイルの型番A77001のページです。 型番A77001に関する仕様情報を記載しております。
インナードキュメントファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナードキュメントファイル
リクエスト クラッチケース A4サイズ
ダレスバッグ A4サイズ
クリヤーケース A5ワイド 赤
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 白
クリヤーケース A5ワイド 乳白
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格7668872,797564549564
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプバック類バック類バック類小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色ホワイト--レッドホワイトホワイト
色詳細乳白-----
サイズA4A4A4---
寸法(mm)240×325×20260×347×50285×400×70---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました