ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
LIHIT LAB
アシス・ケースファイル
LIHIT LAB
通常価格(税別):1,039円~
通常出荷日:10日目


SMART FIT ドキュメントファイル 商品イメージ(1)

SMART FIT ドキュメントファイル 商品イメージ(2)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
4通常価格(税別):2,096円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円