17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)
通常単価(税別)
823円~938円
税込単価
905円~1,032円
通常出荷日:4日目

中身が確認できる丈夫な半透明のビニール製、クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)。【特長】・いろいろ収納...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)の詳細

F271 商品イメージ

F271 商品イメージ

F272 商品イメージ

F272 商品イメージ

F271 使用イメージ

F271 使用イメージ

F272 使用イメージ

F272 使用イメージ

製品仕様

F271

  • 規格:B6タテ型(S型)
  • 幅/奥行/高さ:190×30×145mm
  • サイズ:B6
  • 仕様:コピー用紙250枚
  • 材質:ビニール
  • カラー:水/緑/黄/桃

F272

  • 規格:B5タテ型(S型)
  • 幅/奥行/高さ:290×30×220mm
  • サイズ:B5
  • 仕様:コピー用紙250枚
  • 材質:ビニール
  • カラー:水/緑/黄/桃

型番リスト

表示件数

本体色

サイズ

寸法

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
B6
145×190×30
4903419132521
1枚
1個
ブルー
B6
145×190×30
4903419132507
1枚
1個
ピンク
B6
145×190×30
4903419132538
1枚
1個
イエロー
B5
220×290×30
4903419138097
1枚
1個
ブルー
B5
220×290×30
4903419138073
1枚
1個
ピンク
B5
220×290×30
4903419138103
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
4日目
823円
( 905円 )
4日目
823円
( 905円 )
4日目
938円
( 1,032円 )
4日目
938円
( 1,032円 )
4日目
938円
( 1,032円 )
4日目

詳細情報

基本情報

中身が確認できる丈夫な半透明のビニール製、クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)。
【特長】
・いろいろ収納できるマルチタイプ。
【用途】
・オフィス/キャンパス/レジャーで使用。
・化粧品/救急用品/裁縫セット入れに最適。
・バッグの中の整理に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
ハーフウェイ(メッシュ)
インナードキュメントファイル
マルチレタートレー 260×370×162mm
リクエスト クラッチケース A4サイズ
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格823円-675円 -780円 -766円2,797円887円
通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプバック類バック類バック類バック類小物ケース・トレーバック類
材質ビニールビニール本体:ビニール、リングフック:ポリプロピレンポリプロピレンハイインパクトポリスチレンポリプロピレン
収容枚数(枚)コピー用紙250コピー用紙150コピー用紙150---
内容量1枚1枚1枚1冊1組1冊
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト