17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

ハーフウェイ(メッシュ)

ハーフウェイ(メッシュ)
通常単価(税別)
7801,378
税込単価
8581,516
通常出荷日:4日目

メッシュの入った透明素材の丈夫なファスナーケース ハーフウェイ<メッシュ>。【特長】・透明素材なので中...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハーフウェイ<メッシュ>の詳細

F234 商品イメージ

F234 商品イメージ

F235 商品イメージ

F235 商品イメージ

F236 商品イメージ

F236 商品イメージ

F244 商品イメージ

F244 商品イメージ

F245 商品イメージ

F245 商品イメージ

F246 商品イメージ

F246 商品イメージ

F247 商品イメージ

F247 商品イメージ

ハーフウェイ<メッシュ> 使用イメージ

ハーフウェイ<メッシュ> 使用イメージ

吊り下げ用リングフック付き

吊り下げ用リングフック付き

製品仕様

F234

  • 規格:A8
  • 幅/高さ:135×90mm
  • サイズ:A8
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

F235

  • 規格:ペンシース
  • 幅/高さ:215×65mm
  • サイズ:ペンシース
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

F236

  • 規格:通帳サイズ
  • 幅/高さ:200×110mm
  • サイズ:通帳サイズ
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

F244

  • 規格:B6
  • 幅/高さ:240×155mm
  • サイズ:B6
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

F245

  • 規格:B5
  • 幅/高さ:315×210mm
  • サイズ:B5
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

F246

  • 規格:A4
  • 幅/高さ:355×235mm
  • サイズ:A4
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

F247

  • 規格:B4
  • 幅/高さ:420×285mm
  • サイズ:B4
  • 仕様:コピー用紙150枚
  • 材質:本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
  • カラー:ブラック/ブルーバイオレット/オリーブ/ローズピンク/オフホワイト

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

サイズ

寸法

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
-
A8
90×135
4903419146542
1枚
1個
-
ブルーバイオレット
A8
90×135
4903419146559
1枚
1個
ピンク
ローズピンク
A8
90×135
4903419146573
1枚
1個
ブラック
-
通帳サイズ
110×200
4903419146665
1枚
1個
-
ブルーバイオレット
通帳サイズ
110×200
4903419146672
1枚
1個
ピンク
ローズピンク
通帳サイズ
110×200
4903419146696
1枚
1個
グリーン
オリーブ
B6
155×240
4903419144906
1枚
1個
ブラック
-
B6
155×240
4903419144883
1枚
1個
ホワイト
オフホワイト
B6
155×240
4903419144920
1枚
1個
-
ブルーバイオレット
B6
155×240
4903419144890
1枚
1個
ピンク
ローズピンク
B6
155×240
4903419144913
1枚
1個
グリーン
オリーブ
B5
210×315
4903419144968
1枚
1個
ブラック
-
B5
210×315
4903419144944
1枚
1個
ホワイト
オフホワイト
B5
210×315
4903419144982
1枚
1個
-
ブルーバイオレット
B5
210×315
4903419144951
1枚
1個
ピンク
ローズピンク
B5
210×315
4903419144975
1枚
1個
グリーン
オリーブ
A4
235×355
4903419145026
1枚
1個
ブラック
-
A4
235×355
4903419145002
1枚
1個
ホワイト
オフホワイト
A4
235×355
4903419145040
1枚
1個
-
ブルーバイオレット
A4
235×355
4903419145019
1枚
1個
ピンク
ローズピンク
A4
235×355
4903419145033
1枚
1個
グリーン
オリーブ
B4
285×420
4903419145088
1枚
1個
ブラック
-
B4
285×420
4903419145064
1枚
1個
ホワイト
オフホワイト
B4
285×420
4903419145101
1枚
1個
-
ブルーバイオレット
B4
285×420
4903419145071
1枚
1個
ピンク
ローズピンク
B4
285×420
4903419145095
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
4日目
780
( 858 )
4日目
780
( 858 )
4日目
815
( 897 )
4日目
815
( 897 )
4日目
815
( 897 )
4日目
837
( 921 )
4日目
837
( 921 )
4日目
837
( 921 )
4日目
837
( 921 )
4日目
837
( 921 )
4日目
975
( 1,073 )
4日目
975
( 1,073 )
4日目
975
( 1,073 )
4日目
975
( 1,073 )
4日目
975
( 1,073 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
1,378
( 1,516 )
4日目
1,378
( 1,516 )
4日目
1,378
( 1,516 )
4日目
1,378
( 1,516 )
4日目
1,378
( 1,516 )
4日目

詳細情報

基本情報

メッシュの入った透明素材の丈夫なファスナーケース ハーフウェイ<メッシュ>。
【特長】
・透明素材なので中身が一目瞭然。
・オフィスでも使えるアーバンシックカラー5色。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフウェイ(メッシュ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
小物用
4
満足度:4.0
汚れや油汚れに強いところが良いです。 中身も見えるので大変便利です。
0人が参考にしています。
小物類を入れて使用
5
満足度:5.0
小物類やインシュロックなどを入れて使用しています。以前ホームセンターで購入をして実際に使ってみて良かったため、ミスミサイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフウェイ(メッシュ)
マルチレタートレー 260×370×162mm
おくすりポケット
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付)
ダレスバッグ A4サイズ
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格780-2,797528598 -823 -2,797
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜4日目4日目
商品タイプバック類小物ケース・トレー小物ケース・トレーバック類バック類バック類
材質本体:ビニール、リングフック:ポリプロピレンハイインパクトポリスチレンポリエチレンビニールビニール本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂
収容枚数(枚)コピー用紙150--コピー用紙150コピー用紙250-
仕様吊り下げ用リングフック付き耐荷重:1段2kg、内寸:縦242×横326×厚さ75mm、パッケージ内容:本体トレー×2・仕切り版×2フック式パッケージ--グリップ含む高さ:330mm、耐荷重:3kg
内容量1枚1組1組(21枚)1枚1枚1冊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト