17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カラーファスナー F8CL10・F8CU-50【10~50個入り】

カラーファスナー F8CL10・F8CU-50
通常単価(税別)
5781,932
税込単価
6362,125
通常出荷日:4日目

80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じることが出来る粘着シール付きのカラーファスナー。【特長】・粉...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カラーファスナーの詳細

F8CL10アイボ 商品イメージ

F8CL10アイボ 商品イメージ

F8CU-50グ 商品イメージ

F8CU-50グ 商品イメージ

F8CU-50グ パッケージ

F8CU-50グ パッケージ

F8CU-50グ 使用イメージ

F8CU-50グ 使用イメージ

F8CU-50グ 拡大図

F8CU-50グ 拡大図

背部分に特殊な接着剤付き

背部分に特殊な接着剤付き

カラーファスナーの仕様

F8CL10アイボ

  • 仕様:コピー用紙480枚
  • 材質:オレフィン鋼板
  • カラー:アイボリー
  • ※ 80mmピッチ2穴

F8CU-50グ

  • 幅/奥行/高さ:200×10×1mm
  • 仕様:コピー用紙480枚
  • 材質:スチール(粉体塗装)
  • カラー:グレー
  • ※ 80mmピッチ2穴

開発秘話

 

紙が傷みにくく、女性でも安心して使える手に優しいファスナーのご要望があり、開発いたしました。

型番リスト

表示件数

本体色

本体色詳細

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
ホワイト
アイボリー
4903419110338
オレフィン鋼板
1袋(10本)
1パック

10個入り

グレー
グレー
4903419110659
スチール(粉体塗装)
1箱(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578
( 636 )
4日目
1,932
( 2,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

80mmピッチの穴のあいた書類を簡単に綴じることが出来る粘着シール付きのカラーファスナー。
【特長】
・粉体塗装は粉状の塗料を静電気を利用して付着させ、焼付け炉で溶融/造膜させる方式。
【用途】
・80mmピッチ2穴のカルテや伝票類をフォルダーに綴じるファスナー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーファスナー F8CL10・F8CU-50のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のファスナーとの違いはありますか?
A
塗膜が厚く、紙をいためにくく手にも優しい商品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーファスナー F8CL10・F8CU-50
ポリパイプ
カラーファスナー 100本入 アイボリー
ペーパーファスナー 50本入
ペーパーファスナー 50本入
カラーファスナー 50本入 材質:非塩ビ,オレフィン鋼板 脚長:35mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格578-3,1422,6772,4373,0371,414
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプファスナー綴じ紐/リングファスナーファスナーファスナーファスナー
収容量コピー用紙480枚-----
仕様脚の長さ 60mmとじ厚15~80mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト