17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポリパイプ(綴じ器具)【100個入り】

ポリパイプ(綴じ器具)
通常単価(税別)
1,0173,363
税込単価
1,1193,699
通常出荷日:10日目

はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。【特長】・フォーム用紙の製本に最適。【用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ポリパイプの詳細

F1529 商品イメージ

F1529 商品イメージ

F1530 商品イメージ

F1530 商品イメージ

F1530H 商品イメージ

F1530H 商品イメージ

ポリパイプ 使用イメージ(1)

ポリパイプ 使用イメージ(1)

ポリパイプ 使用イメージ(2)

ポリパイプ 使用イメージ(2)

ポリパイプの仕様

F1529

  • 規格:4mm径
  • 幅/高さ:10×62mm
  • サイズ:4mm径
  • 仕様:とじ厚15~60mm
  • 材質:ポリエチレン
  • ※ F1529は、F1530H 100個付きです。

F1530

  • 規格:5mm
  • 幅/高さ:10×82mm
  • サイズ:5mm径
  • 仕様:とじ厚15~80mm
  • 材質:ポリエチレン
  • ※ F1530は、F1530H 100個付きです。

F1530H

  • 幅/高さ:10×16mm
  • 材質:ポリエチレン

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

収容量

JANコード

内容量

最小発注数量
綴厚15~60mm
4903419910099
1箱(100本)
1パック

100個入り

ヘッド(共通)
-
4903419910112
1袋(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,363
( 3,699 )
10日目
1,017
( 1,119 )
10日目

詳細情報

基本情報

はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。
【特長】
・フォーム用紙の製本に最適。
【用途】
・伝票/書類の合本など製本に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリパイプ(綴じ器具)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品の規格を教えてください。
A
F1529は4mm、F1530は5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリパイプ(綴じ器具)
ポリパイプ
スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)
スライドリング(ノートリーフ70枚収容)
エコロジーファスナー(綴じ紐) 40本入
熱製本用カバー A4 0mm アイボリー
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABニューコン工業GBC
通常価格1,017-3,142405 -491 -2,5131,539
通常出荷日10日目1日目4日目4日目10日目4日目
商品タイプ綴じ器具綴じ紐/リングカバー綴じ紐/リングファスナーカバー
材質ポリエチレンポリエチレンポリプロピレン(透明)(生地厚0.3mm)リング:スチール、レール:ポリプロピレン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト