ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラトアクェレル水彩色鉛筆 60色セット【60個入り】

カラトアクェレル水彩色鉛筆 60色セット 125M60
通常単価(税別)
12,007
税込単価
13,208
通常出荷日:4日目

【特長】・1製品で2通りの表現を楽しむことができる色鉛筆です。・色鉛筆としての持ち味はもちろん、水溶け...

詳細を確認

型番:

125M60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

125M60の仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
芯色
複数
詳細タイプ
60色
サイズ(mm)
325×189×21
JANコード
4007817123096
質量(g)
656
内容量
1セット(60本)
-
-

商品情報

カラトアクェレル水彩色鉛筆 60色セット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
125M60

内容量

最小発注数量
1セット(60本)
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,007
( 13,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1製品で2通りの表現を楽しむことができる色鉛筆です。
・色鉛筆としての持ち味はもちろん、水溶けの良い細粒で柔らかい特殊顔料を使用した色芯で、水彩画の表現も可能。
・耐光性に優れた全60色と豊富なカラーバリエーションが幅広い表現に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラトアクェレル水彩色鉛筆 60色セットの型番125M60のページです。 型番125M60に関する仕様情報を記載しております。
カラトアクェレル水彩色鉛筆 60色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラトアクェレル水彩色鉛筆 60色セット
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
三菱鉛筆 色鉛筆 ポリカラー セット
三菱鉛筆 色鉛筆850 24色
三菱鉛筆 ユニ ウォーターカラー セット
硬筆色鉛筆 赤
メーカーステッドラ-日本三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格12,0074,206 -1,476 -1,9972,355 -1,403
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆
芯色複数複数複数複数複数レッド
詳細タイプ60色-----
サイズ(mm)325×189×21-----
JANコード4007817123096-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました