17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

蛍光ペン テキストサーファーゲル シュリンク

通常単価(税別)
496円
税込単価
546円
通常出荷日:10日目

【特長】・固形の蛍光マーカー。発色が良く、滑らかな書き味が特徴の商品です。・キャップを外したままでも2...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
イエロー
4007817264003
1本
10個
ブルー
ブルー
4007817264065
1本
10個
オレンジ
オレンジ
4007817264027
1本
10個
グリーン
グリーン
4007817264072
1本
10個
ピンク
ピンク
4007817264010
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496円
( 546円 )
10日目
496円
( 546円 )
10日目
496円
( 546円 )
10日目
496円
( 546円 )
10日目
496円
( 546円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固形の蛍光マーカー。発色が良く、滑らかな書き味が特徴の商品です。
・キャップを外したままでも2、3日は乾くことなく使用できます。
【材質】
・ボディ・キャップ:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光ペン テキストサーファーゲル シュリンクのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類へのチェック用に購入
4
満足度:4.0
以前、機械メーカーからもらって使っていて、使いやすかったので、探していましたミスミに売っていました。 3種類色を買いまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ペン テキストサーファーゲル シュリンク
蛍光ペン テキストサーファーゲル 5色セット
蛍光ペン テキストサーファーゲル セリース ピンク
蛍光ペン テキストサーファーゲル セリース イエロー
蛍光ペン テキストサーファーゲル セリース オレンジ
蛍光ペン テキストサーファーゲル セリース ブルー
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本
通常価格496円1,147円496円496円496円496円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
線径(mm)3以上-----
サイズ(mm)137×φ12-----
質量(g)13.5-----
内容量1本-----

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト