ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステッドラー卵型芯研器

ステッドラー卵型芯研器 513-85DS-BK
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円
通常出荷日:4日目

【特長】・2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ・2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。...

詳細を確認

型番:

513-85DS-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

513-85DS-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
本体色
ブルー
サイズ(mm)
40×20×65
JANコード
4955414513874
対応機種
780C、788C、925 25-20、925 35-20N、925 20
質量(g)
4.5
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
513-85DS-BK

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ
・2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
【材質】
・PS

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステッドラー卵型芯研器の型番513-85DS-BKのページです。 型番513-85DS-BKに関する仕様情報を記載しております。
ステッドラー卵型芯研器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッドラー卵型芯研器
ユニホルダー替芯 赤
ユニホルダー替芯 HB
スーパーコンパス はりinパス 青 規格:芯用
スーパーコンパス はりinパス 桃 規格:鉛筆用
カラー直線定規 30cm ピンク
メーカーステッドラ-日本三菱鉛筆三菱鉛筆ソニックソニック共栄プラスチック
通常価格739円558円484円669円669円513円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具コンパス・デバイスコンパス・デバイス直線定規
本体色ブルーレッドブラックブルーピンクピンク
サイズ(mm)40×20×65-----
JANコード4955414513874-----
対応機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N、925 20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました