17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

内径加工用ホルダ C-STUC(P)

通常単価(税別)
31,59178,127
税込単価
34,75085,940
通常出荷日:9日目

【特長】・60°三角ポジ・モーグルバー・最小加工径Φ8~18・超硬シャンク(内部給油穴付)

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1、F05、FG型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

基準コーナーR(ノーズR)

最小発注数量
8
110
TC○○0601
LR-S-2*4.4
CLR-13S
0.2
1個
8
110
TC○○0601
LR-S-2*4.4
CLR-13S
0.2
1個
10
125
TP○○0902
LR-S-2.5*4.8
CLR-15S
0.4
1個
12
150
TP○○1103
LR-S-3*5.8
RLR-20S
0.4
1個
12
150
TP○○1103
LR-S-3*5.8
RLR-20S
0.4
1個
14
150
TP○○1103
LR-S-3*5.8
RLR-20S
0.4
1個
18
180
TP○○1103
LR-S-3*5.8
RLR-20S
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,591
( 34,750 )
9日目
31,591
( 34,750 )
9日目
32,351
( 35,586 )
9日目
37,398
( 41,138 )
9日目
36,683
( 40,351 )
9日目
41,461
( 45,607 )
9日目
78,127
( 85,940 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60°三角ポジ
・モーグルバー
・最小加工径Φ8~18
・超硬シャンク(内部給油穴付)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1、F05、FG型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ C-STUC(P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用ホルダ C-STUC(P)
H-STUC-C 小物部品加工用ボーリングバー TCインサート対応
内径加工用ホルダ C-SEXR
内径用ホルダ レバーロック式バイト P形 PTUNR/L
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L
メーカー日本特殊陶業三菱マテリアル日本特殊陶業タンガロイ京セラタンガロイ
通常価格31,591-15,66631,711 -17,749 -33,432 -35,916 -
通常出荷日9日目2日目9日目1日目3日目〜1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 引き
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)ISO規格外T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング