17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

通常単価(税別)
21,501
税込単価
23,651
通常出荷日:9日目

日本特殊陶業 チップ(ドリル用) スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

  • 被削材
    P(鋼) / K(鋳鉄)
  • コーティング・表面処理有無
  • 工具材質
    粉末ハイス
  • コーティング・表面処理(詳細)
    TiCN

ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径(刃径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

寸法 R

(mm)

最小発注数量
13
6.5
2個
14
7.0
2個
15
7.5
2個
16
8.0
2個
17
8.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,501
( 23,651 )
9日目
21,501
( 23,651 )
9日目
21,501
( 23,651 )
9日目
21,501
( 23,651 )
9日目
21,501
( 23,651 )
9日目

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業 チップ(ドリル用) スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 2シリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Zシリーズ
スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Yシリーズ
スローアウェイドリル GEN2 5・6シリーズ用チップ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格21,50131,13725,35716,96516,55318,426 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目〜
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)
コーティング・表面処理有無
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
コーティング・表面処理(詳細)TiCN一般鋼用(AlCrNなど)TiCNTiCNTiCN一般鋼用(AlCrNなど)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング