17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ用チップ

スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ用チップ
通常単価(税別)
15,281
税込単価
16,809
通常出荷日:9日目

切れ味がよく、低馬力や剛性の小さい機械で使用でき、切屑処理も抜群、穴加工前のセンタ穴加工も不要なスロー...

詳細を確認
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)被削材コーティング・表面処理有無
7C229P-31AS31.00mmM(ステンレス鋼)/S(チタン合金)
7C229P-30AS30.00mmM(ステンレス鋼)/S(チタン合金)
7C229P-29AS29.00mmM(ステンレス鋼)/S(チタン合金)
7C229P-29CI29.00mmK(鋳鉄)
7C229P-30CI30.00mmK(鋳鉄)
7C229P-31CI31.00mmK(鋳鉄)

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

被削材

形状

最小発注数量
29
M(ステンレス鋼)[○] / S(チタン合金)[○]
難削材、ステンレス用 AS
1個
29
K(鋳鉄)[○]
鋳鉄用 CI
1個
30
M(ステンレス鋼)[○] / S(チタン合金)[○]
難削材、ステンレス用 AS
1個
30
K(鋳鉄)[○]
鋳鉄用 CI
1個
31
M(ステンレス鋼)[○] / S(チタン合金)[○]
難削材、ステンレス用 AS
1個
31
K(鋳鉄)[○]
鋳鉄用 CI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,281
( 16,809 )
9日目
15,281
( 16,809 )
9日目
15,281
( 16,809 )
9日目
15,281
( 16,809 )
9日目
15,281
( 16,809 )
9日目
15,281
( 16,809 )
9日目

詳細情報

基本情報

切れ味がよく、低馬力や剛性の小さい機械で使用でき、切屑処理も抜群、穴加工前のセンタ穴加工も不要なスローアウェイドリルGEN3 29シリーズ用のチップです。

ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ用チップ
スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ用チップ
スローアウェイドリル GEN3 11シリーズ用チップ
スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ用チップ
スローアウェイドリル GEN2 5・6シリーズ用チップ
スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ
メーカー日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業日本特殊陶業
通常価格15,28116,36910,50213,26318,426 -21,980
通常出荷日9日目9日目2日目9日目2日目〜9日目
コーティング・表面処理有無
工具材質超硬超硬超硬超硬粉末ハイス粉末ハイス
コーティング・表面処理(詳細)一般鋼用(AlCrNなど)一般鋼用(AlCrNなど)一般鋼用(AlCrNなど)一般鋼用(AlCrNなど)一般鋼用(AlCrNなど)TiN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング