ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

KITTA(キッタ) ちいさく持てるマスキングテープ【40個入り】

通常単価(税別)
577円
税込単価
635円
通常出荷日:4日目

小さく持ち運べるマスキングテープ【特長】・インデックス/ラベルとしての使用が可能なマスキングテープ。・...

詳細を確認

型番:

KIT001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (40個入り)

KIT001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル
色
多色セット
詳細タイプ
プレーン
サイズ(mm)
表紙:H91mm×W55mm(折りたたみ時)、テープ:H15mm×W50mm
JANコード
4971660040155
質量(g)
10
内容量
1冊(10枚×4柄入)
-
-

商品情報

製品仕様

KIT001の外観/テープ内容

KIT001の外観/テープ内容

KIT002の外観/テープ内容

KIT002の外観/テープ内容

KIT003の外観/テープ内容

KIT003の外観/テープ内容

KIT004の外観/テープ内容

KIT004の外観/テープ内容

KIT005の外観/テープ内容

KIT005の外観/テープ内容

KIT006の外観/テープ内容

KIT006の外観/テープ内容

使用例

お菓子などの包装に

お菓子などの包装に

手帳に入るサイズ

手帳に入るサイズ

ファイルのインデックスに

ファイルのインデックスに

ノートや手帳のデコレーションに

ノートや手帳のデコレーションに

  • ※ 使用例のテープはイメージです。本製品とは異なる場合があります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しております。

開発秘話

 

マスキングテープやシールが伸長している中で、もっと手軽に簡単に使えないかという発想から生まれました。通常マスキングテープはロール状になっておりますが、5cmサイズにカットし持ち運びやすさをアップさせ、また1シートに4種類セット組することで、色々なテープが使えるお得感があります。

型番リスト

表示件数
型番
KIT001KIT001

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
プレーン
4971660040155
1冊(10枚×4柄入)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577円
( 635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小さく持ち運べるマスキングテープ
【特長】
・インデックス/ラベルとしての使用が可能なマスキングテープ。
・かさばるマスキングテープをコンパクトなカードサイズにして持ち運べるように開発。
・高木学園女子高等学校と共同開発をした商品。
・テープサイズ:H15×W50mm
・表紙サイズ:H91×W55mm(折りたたみ時)
【用途】
・ノート、手帳のデコレーションに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KITTA(キッタ) ちいさく持てるマスキングテープの型番KIT001のページです。 型番KIT001に関する仕様情報を記載しております。
KITTA(キッタ) ちいさく持てるマスキングテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KITTA(キッタ) ちいさく持てるマスキングテープ
インデックスラベル 青枠 大
インデックスラベル 赤枠 中
インデックスラベル 赤枠 大
カラーラベル 20mm丸 橙
インデックスラベル 青枠 小
メーカーキングジムクラウンクラウンクラウンエーワンクラウン
通常価格577円428円428円428円611円428円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプラベルインデックスインデックスインデックスラベルインデックス
色多色セットブルーレッドレッドオレンジブルー
サイズ(mm)表紙:H91mm×W55mm(折りたたみ時)、テープ:H15mm×W50mm-----
質量(g)10-----
内容量1冊(10枚×4柄入)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました