17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背見出し紙【20個入り】

通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:10日目

【特長】・鮮やかな4色がそろった背見出し紙。・両面印刷でファイルの再使用にも最適です。・背見出し紙は1...

詳細を確認
  • 本体色
    複数
  • サイズ
    A4 ヨコ型
  • 内容量
    1パック(20枚入)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 色

  • 閉じ厚(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

色

閉じ厚

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
983N用
青/緑
30
4971660050802
28
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

983N用
赤/黄
30
4971660050703
28
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

985N用
青/緑
50
4971660051007
40
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

985N用
赤/黄
50
4971660050901
40
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
10日目
629円
( 692円 )
10日目
629円
( 692円 )
10日目
629円
( 692円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな4色がそろった背見出し紙。
・両面印刷でファイルの再使用にも最適です。
・背見出し紙は1枚に両面印刷してあるので、表裏のスクエアパターンを選んで活用でき、ファイルの再使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

背見出し紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背見出し紙
ショットドックス名刺ホルダー差替え式 36SD
ショットドックス 名刺ホルダー 替​え​台​紙
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
ハーフポケット
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格629円2,420円768円896円957円531円 -
通常出荷日10日目6日目4日目4日目2日目3日目〜
本体色複数ブラック----
サイズA4 ヨコ型A4タテ型A4 タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
内容量1パック(20枚入)1セット(本体×1、台紙15枚(ポケット300))1パック(10枚)1冊1袋(10枚)1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト