17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

B5メッシュケース
たんぽぽ
メッシュケース
マグエックス
携帯用ソケットホルダー(赤)
トップ工業

レバーリングファイル A3・A4・A5・B4・B5・B6

通常単価(税別)
6971,081
税込単価
7671,189
通常出荷日:4日目~10日目

片手で操作できるのレバーリングファイル【特長】・とじ具のレバーを片手で動かして開け閉めできる使いやすい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リングファイル
  • 仕様
    穴数:2穴、穴間隔(mm):80、とじ具の種類:リング式、紙寄せ2枚付き
  • 材質
    表紙:再生PP、とじ具:金属
  • 内容量
    1冊
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

6602の外観

6602の外観

  • 色:青
  • サイズ:A3 ヨコ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ314×幅460×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6622の外観

6622の外観

  • 色:青
  • サイズ:B6 ヨコ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ144×幅227×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6632の外観

6632の外観

  • 色:青
  • サイズ:A5 タテ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ220×幅191×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6642の外観

6642の外観

  • 色:青
  • サイズ:A5 ヨコ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ164×幅255×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6652の外観

6652の外観

  • 色:青
  • サイズ:B5 タテ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ267×幅225×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6671(色:赤)の外観

6671(色:赤)の外観

  • 色:青、赤、オレンジ、黄、黒、緑
  • サイズ:A4 タテ型
  • 内径:22mm
  • 適正収納枚数:200枚
  • 高さ307×幅256×背幅/奥行き29mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6672(色:オレンジ)の外観

6672(色:オレンジ)の外観

  • 色:青、赤、オレンジ、黄、黒、緑
  • サイズ:A4 タテ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ307×幅258×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6673(色:黄)の外観

6673(色:黄)の外観

  • 色:青、赤、黄、黒、緑
  • サイズ:A4 タテ型
  • 内径:36mm
  • 適正収納枚数:280枚
  • 高さ307×幅268×背幅/奥行き48mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6674(色:緑)の外観

6674(色:緑)の外観

  • 色:青、赤、黄、黒、緑
  • サイズ:A4 タテ型
  • 内径:43mm
  • 適正収納枚数:380枚
  • 高さ307×幅278×背幅/奥行き55mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
6682の外観

6682の外観

  • 色:青
  • サイズ:A4 ヨコ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ226×幅337×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm

6692の仕様

  • 色:青
  • サイズ:B4 ヨコ型
  • 内径:26mm
  • 適正収納枚数:250枚
  • 高さ274×幅404×背幅/奥行き33mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm

※一部の製品情報のみ掲載しています。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 本体色

  • サイズ

  • 収納数(枚)

  • 内径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

本体色

サイズ

収納数

(枚)

内径

(mm)

JANコード

(mm)

高さ

(mm)

背幅

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ブルー
B6 ヨコ型
250
26
4971660038961
227
144
33
124
1冊
1個
ブルー
A5 タテ型
250
26
4971660038893
191
220
33
142
1冊
1個
ブルー
A5 ヨコ型
250
26
4971660038954
255
164
33
143
1冊
1個
ブルー
A4 タテ型
200
22
4971660038664
256
307
29
199
1冊
1個
オレンジ
A4 タテ型
200
22
4971660038633
256
307
29
199
1冊
1個
ブラック
A4 タテ型
200
22
4971660038671
256
307
29
199
1冊
1個
グリーン
A4 タテ型
200
22
4971660038657
256
307
29
199
1冊
1個
ブルー
A4 タテ型
250
26
4971660038749
258
307
33
203
1冊
1個
レッド
A4 タテ型
250
26
4971660038688
258
307
33
203
1冊
1個
オレンジ
A4 タテ型
250
26
4971660038695
258
307
33
203
1冊
1個
イエロー
A4 タテ型
250
26
4971660038718
258
307
33
203
1冊
1個
ブラック
A4 タテ型
250
26
4971660038756
258
307
33
203
1冊
1個
グリーン
A4 タテ型
250
26
4971660038732
258
307
33
203
1冊
1個
ブルー
A4 タテ型
280
36
4971660038794
268
307
48
308
1冊
1個
レッド
A4 タテ型
280
36
4971660038763
268
307
48
308
1冊
1個
イエロー
A4 タテ型
280
36
4971660038770
268
307
48
308
1冊
1個
ブラック
A4 タテ型
280
36
4971660038817
268
307
48
308
1冊
1個
グリーン
A4 タテ型
280
36
4971660038787
268
307
48
308
1冊
1個
ブルー
A4 タテ型
380
43
4971660038862
278
307
50
323
1冊
1個
レッド
A4 タテ型
380
43
4971660038824
278
307
50
323
1冊
1個
イエロー
A4 タテ型
380
43
4971660038848
278
307
55
323
1冊
1個
ブラック
A4 タテ型
380
43
4971660038879
278
307
55
323
1冊
1個
グリーン
A4 タテ型
380
43
4971660038855
278
307
50
323
1冊
1個
ブルー
A4 ヨコ型
250
26
4971660038930
337
226
33
198
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
10日目
709
( 780 )
10日目
729
( 802 )
10日目
697
( 767 )
4日目
697
( 767 )
10日目
697
( 767 )
10日目
697
( 767 )
10日目
741
( 815 )
10日目
741
( 815 )
10日目
741
( 815 )
10日目
741
( 815 )
10日目
741
( 815 )
4日目
741
( 815 )
10日目
1,036
( 1,140 )
4日目
1,036
( 1,140 )
4日目
1,036
( 1,140 )
4日目
1,036
( 1,140 )
4日目
1,036
( 1,140 )
4日目
1,081
( 1,189 )
4日目
1,081
( 1,189 )
4日目
1,081
( 1,189 )
10日目
1,081
( 1,189 )
4日目
1,081
( 1,189 )
10日目
781
( 859 )
10日目

詳細情報

基本情報

片手で操作できるのレバーリングファイル
【特長】
・とじ具のレバーを片手で動かして開け閉めできる使いやすいリングファイル。
・リングに触れずにレバーで開閉する。
・表紙素材など:PP表紙
・とじ具の種類:リング式
・とじ具などの主要素材:金属
・紙寄せ2枚付き
・再生PP(表紙)
・グリーン購入法適合品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーリングファイル A3・A4・A5・B4・B5・B6のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類の管理
5
満足度:5.0
種類も豊富で色分けして管理できます。 デザインも良く綺麗に見せれるので本棚に並べています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーリングファイル A3・A4・A5・B4・B5・B6
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
ファイルSDDE A4S 青
カラーインデックス A4タテ型2穴
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格697-822 -8961,005 -1,002439
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルパイプファイルクリアファイルパイプファイルパイプファイルクリアファイル
仕様穴数:2穴、穴間隔(mm):80、とじ具の種類:リング式、紙寄せ2枚付き2穴、穴間隔:80mm固定式、台紙あり2穴2穴透明PP製、穴数:2穴
材質表紙:再生PP、とじ具:金属-----
内容量1冊1冊1冊1冊1パック(10組)1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト