17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニブラ SI-4600 SI-4600

ニブラ SI-4600

通常単価(税別)
48,078
税込単価
52,886
通常出荷日:6日目

【用途】・切断作業用

  • 全長 (mm)
    175
  • 高さ (mm)
    114
  • 切断能力 (mm)
    1.6
  • 無負荷回転数 (r.p.m)
    2600
  • 空気消費量 (㎥/min)
    0.56
  • 騒音値 (dBA)
    88(99)
  • 振動値a/k (m/s2)
    8.8/1.3
  • トラスココード
    580-5091
  • 質量 (g)
    1000

型番:

SI-4600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-4600の仕様・寸法情報

全長(mm)
175
高さ(mm)
114
切断能力(mm)
1.6
無負荷回転数(r.p.m)
2600
空気消費量(㎥/min)
0.56
騒音値(dBA)
88(99)
振動値a/k(m/s2)
8.8/1.3
トラスココード
580-5091
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-4600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,078
( 52,886 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・切断作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニブラ SI-4600の型番SI-4600のページです。 型番SI-4600に関する仕様情報を記載しております。
ニブラ SI-4600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニブラ SI-4600
ニブラ CN16SA
充電式ニブラJN161D
メーカー信濃機販HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格48,07845,53739,682 -
通常出荷日6日目4日目3日目
全長(mm)175--
高さ(mm)114--
切断能力(mm)1.6--
無負荷回転数(r.p.m)2600--
空気消費量(㎥/min)0.56--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました