17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャア SI-4500 SI-4500

シャア SI-4500

通常単価(税別)
43,868円
税込単価
48,255円
通常出荷日:6日目

【用途】・切断作業用

  • 回転数 (回転/分)
    2000
  • 切断能力 (mm)
    1.6
  • 全長 (mm)
    230
  • 高さ (mm)
    153
  • 空気消費量 (㎥/min)
    0.56
  • 騒音値 (dBA)
    83/(94)
  • 振動値a/k (m/s2)
    4.9/0.9
  • トラスココード
    580-5082
  • 質量 (g)
    1260

型番:

SI-4500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI-4500の仕様・寸法情報

回転数(回転/分)
2000
切断能力(mm)
1.6
全長(mm)
230
高さ(mm)
153
空気消費量(㎥/min)
0.56
騒音値(dBA)
83/(94)
振動値a/k(m/s2)
4.9/0.9
トラスココード
580-5082
質量(g)
1260
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-4500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,868円
( 48,255円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・切断作業用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャア SI-4500の型番SI-4500のページです。 型番SI-4500に関する仕様情報を記載しております。
シャア SI-4500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャア SI-4500
ストレートシャー
充電式ストレートシャーJS161D
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
ブレード
シャー JS3201
メーカー信濃機販マキタマキタエスコボッシュマキタ
通常価格43,868円36,747円43,252円 -72,343円4,293円41,440円
通常出荷日6日目在庫品1日目3日目1日目1日目5日目
回転数(回転/分)200045004300---
切断能力(mm)1.6-----
全長(mm)230-----
高さ(mm)153-----
空気消費量(㎥/min)0.56-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました