17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gボックス 背見出紙【20個入り】

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:10日目

【特長】・鮮やかな4色がそろった背見出し紙。・両面印刷でファイルの再使用にも最適です。・背見出し紙は1...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4631N用
青/緑
4971660006564
35
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4631N用
赤/黄
4971660006571
35
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4633N用
青/緑
4971660006588
50
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4633N用
赤/黄
4971660006595
50
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4635N用
青/緑
4971660006601
82
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4635N用
赤/黄
4971660006618
82
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4655用
青/緑
4971660013210
40
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

4655用
赤/黄
4971660013227
40
1パック(20枚入)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目
635
( 699 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな4色がそろった背見出し紙。
・両面印刷でファイルの再使用にも最適です。
・背見出し紙は1枚に両面印刷してあるので、表裏のスクエアパターンを選んで活用でき、ファイルの再使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gボックス 背見出紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gボックス 背見出紙
ショットドックス名刺ホルダー差替え式 36SD
クリアーホルダー 差替見出付A4
キングファイルG グレー
キングファイルG A4S グレー
キングファイルG A4S 黒
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格6352,4201,1057821,076822
通常出荷日10日目6日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプその他リングファイルクリアファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイル
本体色複数ブラック-グレーグレーブラック
内容量1パック(20枚入)1セット(本体×1、台紙15枚(ポケット300))1パック(10枚)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト