17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メッシュケース
マグエックス
B5メッシュケース
たんぽぽ
クリヤーケース(ヨコ型)
LIHIT LAB

クリアーファイル スムーズイン A4 タテ型(透明)

通常単価(税別)
768
税込単価
845
通常出荷日:10日目

7分丈ポケットで書類の出し入れがしやすいファイル。【特長】・高さが全体の7割程度の特殊ポケット。・書類...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • サイズ
    A4 タテ型
  • 仕様
    ポケットタイプ:上から入れるタイプ
  • 材質
    カラー透明PP表紙
  • 高さ (mm)
    307
  • 内容量
    1冊
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

173TSM 赤の外観

173TSM 赤の外観

173TSM オレンジの外観

173TSM オレンジの外観

173TSM 緑の外観

173TSM 緑の外観

173TSM 青の外観

173TSM 青の外観

173TSM グレーの外観

173TSM グレーの外観

  • 適正収納枚数:20枚
  • 高さ:307mm
  • 幅:244mm
  • 背幅/奥行き:17mm
  • 表紙素材など:カラー透明PP表紙
  • 台紙:なし

製品仕様

173TSMW 赤の外観

173TSMW 赤の外観

173TSMW オレンジの外観

173TSMW オレンジの外観

173TSMW 緑の外観

173TSMW 緑の外観

173TSMW 青の外観

173TSMW 青の外観

173TSMW グレーの外観

173TSMW グレーの外観

  • 適正収納枚数:40枚
  • 高さ:307mm
  • 幅:245mm
  • 背幅/奥行き:23mm
  • 表紙素材など:カラー透明PP表紙
  • 台紙:なし

注意・禁止事項

※イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体色

  • ポケット数

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

本体色

ポケット数

JANコード

(mm)

背幅

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ブルー
20(小口10)
4971660037438
244
17
190
1冊
1個
グレー
20(小口10)
4971660037483
244
17
190
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768
( 845 )
10日目
768
( 845 )
10日目

詳細情報

基本情報

7分丈ポケットで書類の出し入れがしやすいファイル。
【特長】
・高さが全体の7割程度の特殊ポケット。
・書類の出し入れ、小さい冊子なども取り出しやすい。
・A4 タテ型。
・ポケットタイプ:上から入れるタイプ。
・173TSM:ポケット数20(小口10枚)。
・173TSMW:ポケット数40(小口20枚)。
【用途】
・小さい小型の書類管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアーファイル スムーズイン A4 タテ型(透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイル スムーズイン A4 タテ型(透明)
シンプリーズ クリアーファイル A4タテ型(透明)
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
クリアーファイルカラーベースW A4タテ型
クリアーファイルカラーベース差し替え式 A4タテ型
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格768480 -8964391,3242,279
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
サイズA4 タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
仕様ポケットタイプ:上から入れるタイプ固定式、台紙なし固定式、台紙あり透明PP製、穴数:2穴表紙ポケット付30穴
材質カラー透明PP表紙-----
高さ(mm)307307307303307318

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト