17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内
    • 60日以内

グラインダーの達人 ダイヤ

グラインダーの達人 ダイヤ
通常単価(税別)
20,28331,749
税込単価
22,31134,924
通常出荷日:4日目~60日目

スムーズで安定した切れ味が持続する乾式専用のホイールです。【特長】・切削工具の研削に威力を発揮し、シャ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、印字内容などが異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
125
13
12.7(付属カラー9.53)
1個
150
16
12.7
1個
200
19
25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,283
( 22,311 )
4日目
23,250
( 25,575 )
60日目
31,749
( 34,924 )
11日目

詳細情報

基本情報

スムーズで安定した切れ味が持続する乾式専用のホイールです。
【特長】
・切削工具の研削に威力を発揮し、シャープな切れ刃を作ります。
・一般砥石に比べホイール摩耗量が非常に少ないため、粉じんが大幅に減少します。
【主な用途】
・超硬合金
・セラミック
・サーメット
・ハイス
・ガラス
・フェライト

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、印字内容などが異なります。

商品情報

製品仕様

規格表

型番砥材粒度結合剤寸法(mm)
外径×厚み×穴径
1A0DB125R0010SDC120B125×13×12.7(付属カラー9.53)
1A0DB150R0010SDC120B150×16×12.7
1A0DB200R0010SDC120B200×19×15.88
1A0DB200R0020SDC120B200×19×25.4

外形図

グラインダーの達人ダイヤ 外形図

目立てについて

研削力が著しく低下した場合、加工物にヤケが発生した場合、不快な研削音が発生した場合は、クリーニング砥石ホワイトストン(別売)をご使用ください。

ご使用方法

ホワイトストンに水を十分に含ませダイヤホイールにホワイトストンを圧着したり、離したりします。
スラッジ(異物)がとれ、ホワイトストンが白色を帯び、急激に減少するようになれば目立ては完了です。

 

ホワイトストンについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラインダーの達人 ダイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインダーの達人 ダイヤ
金型の達人ダイヤ
KPメモックスII(ビトリファイドCBNホイール)
金型の達人CBN
TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール TDH-125S
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケトラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,283-37,045 -43,424 -41,171 -12,60012,095
通常出荷日4日目〜39日目4日目39日目1日目4日目
粒度(#)120170140170400400
砥粒種類金属被覆合成ダイヤモンド(SDC)金属被覆合成ダイヤモンド(SDC)立方晶窒化硼素(CBN)立方晶窒化硼素(CBN)天然ダイヤモンド(D)天然ダイヤモンド(D)
結合剤レジン(B)レジン(B)ビトリファイド(V)---
付属品ホワイトストン-----

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング