ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

交換こて先 HE-20用

通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円
通常出荷日:6日目

【仕様】・商品タイプ:熱風加工機用パーツ・全長:78mm

型番:

HE-20T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HE-20Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
全長
78mm
軸径(mm)
φ4
幅(mm)
8.5
先端長(mm)
12
先端幅(mm)
0.8
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HE-20T
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:熱風加工機用パーツ
・全長:78mm

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換こて先 HE-20用の型番HE-20Tのページです。 型番HE-20Tに関する仕様情報を記載しております。
交換こて先 HE-20用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換こて先 HE-20用
交換こて先 HE-60用
交換こて先 HE-31用
ホットナイフ用 交換こて先
マークカッター
ホットスライドカッター
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,119円950円844円779円 -3,168円4,306円
通常出荷日6日目1日目2日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ-熱風加工機用パーツ-ヒートカッター熱風加工機
全長78mm85mm-87mm188mm284mm
軸径(mm)φ4φ6φ3---
幅(mm)8.512-6--
先端長(mm)1232817--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました