17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ニッパー YN-15 YN-15

精密ニッパー YN-15

通常単価(税別)
3,685円
税込単価
4,054円
通常出荷日:6日目

高密度集積基板用の、切断部とグリップ部に48度の角度がついている精密ニッパー。【特長】・フラットカット...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 銅線切断能力 (mm)
    0.6
  • 全長 (mm)
    135
  • 刃長さ (mm)
    8
  • 刃幅 (mm)
    9.5
  • 刃角度 (°)
    48
  • 先端長 (mm)
    18
  • 厚さ (mm)
    4

ご注意

  • 銅線以外の切断には使用しないでください。

型番:

YN-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

精密ニッパー YN-15の仕様

精密ニッパー YN-15:関連画像

精密ニッパー YN-15の外観

精密ニッパー YN-15:関連画像

精密ニッパー YN-15の寸法図と使用例

型番 最大切断直径 全長
YN-15 φ0.6mm 130mm

この商品の注意事項等

  • ※ 銅線以外の切断には使用しないでください。

YN-15の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
0.6
全長(mm)
135
刃長さ(mm)
8
刃幅(mm)
9.5
刃角度(°)
48
先端長(mm)
18
厚さ(mm)
4
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YN-15
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,685円
( 4,054円 )
6日目

詳細情報

基本情報

高密度集積基板用の、切断部とグリップ部に48度の角度がついている精密ニッパー。
【特長】
・フラットカットで切断時に部品本体への衝撃を和らげる。
・刃が薄く小さいので、細かい作業や、狭い箇所での作業に最適。
・ソフトタイプの人間工学に基づいたグリップで、滑りにくく、疲れにくい。
・指先だけの圧力で簡単にカットできる特殊構造。バネがついているので指への負担が少ない。
・高炭素鋼を刃先材質として使用しているので、抜群の靭性。
【用途】
・フラットIC等の取り外し作業時に足切りに使用可能。
・刃とグリップに角度がついているので、狭い箇所でも周辺部品と干渉することなく作業可能。

ご注意

  • 銅線以外の切断には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ニッパー YN-15の型番YN-15のページです。 型番YN-15に関する仕様情報を記載しております。
精密ニッパー YN-15のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q刃を閉じても隙間がある。
A
刃同士が接触して摩耗するのを防いでいます。切断時には左右の刃が閉じて切断できます。
Q力を入れて閉じると刃先がずれる。
A
刃先がピッタリ当たると、刃先が摩耗してしまいます。これを防ぐために刃先がずれるように設計されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ニッパー YN-15
精密ニッパー YN-21
精密ニッパー YN-14
精密ニッパー YN-22
精密ニッパー YN-16
精密ニッパー YN-11/YN-18
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3,685円3,883円5,003円5,603円6,116円4,342円 -
通常出荷日6日目6日目6日目19日目6日目6日目〜
呼び寸法150150150150150150
銅線切断能力(mm)0.61.30.621.3-
全長(mm)135137135141135138
刃長さ(mm)8888--
刃幅(mm)9.513.59.51314-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました