17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビー用工具 ニッパー YN-1 YN-1

ホビー用工具 ニッパー YN-1

通常単価(税別)
3,115円
税込単価
3,427円
通常出荷日:6日目

ホビー用途に適したミニニッパー。【特長】・軽量・コンパクト。【用途】・ホビー用工具。

  • 呼び寸法
    125
  • 全長 (mm)
    118
  • 軟銅線切断能力 (mm)
    2.0

型番:

YN-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ホビー用工具 ニッパー YN-1の仕様

ホビー用工具 ニッパー YN-1:関連画像

ホビー用工具 ニッパー YN-1の外観

型番 最大切断直径 全長
YN-1 φ1.8mm(銅線) 118mm

YN-1の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
全長(mm)
118
軟銅線切断能力(mm)
2.0
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YN-1
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,115円
( 3,427円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ホビー用途に適したミニニッパー。
【特長】
・軽量・コンパクト。
【用途】
・ホビー用工具。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホビー用工具 ニッパー YN-1の型番YN-1のページです。 型番YN-1に関する仕様情報を記載しております。
ホビー用工具 ニッパー YN-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビー用工具 ニッパー YN-1
光ファイバー用ニッパー 7251-160
KLEIN 鉄筋工事用ニッパ
120mmニッパー(光造形サポート材用/ストレート刃)EA536HC-11
圧着ニッパー
ニッパー 90381
メーカーgoot(太洋電機産業)クニペックスKLEIN TOOLSエスコSMATO(韓国ブランド)シグネット
通常価格3,115円5,626円6,217円6,043円1,970円2,745円
通常出荷日6日目3日目4日目1日目15日目〜4日目
呼び寸法125160225120250150
全長(mm)118-----
軟銅線切断能力(mm)2.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました