17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ヤスリ(ブライト900)【3個入り】

通常単価(税別)
4,7615,952
税込単価
5,2376,547
通常出荷日:2日目

【特長】・高耐久性。従来品に比べ3~6倍にアップ(被削材により異なります)。・目詰まりしにくい。アルミ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

単品/パック/セット

寸法

(mm)

最小発注数量
半丸
パック
100×11×4
1パック

3個入り

パック
100×10×4
1パック

3個入り

平 / 半丸 / 丸
セット
平:100×10×4、半丸:100×11×4、丸:100×4φ
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,952
( 6,547 )
2日目
5,357
( 5,893 )
2日目
4,761
( 5,237 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久性。
従来品に比べ3~6倍にアップ(被削材により異なります)。
・目詰まりしにくい。
アルミ・銅・プラスチック等の目詰まりしやすいものから、鉄(焼入れ鋼は不可)、ステンレスまで被削材を選ばずオールマイティに幅広く削れます。
・ミニ木製ハンドル。
グリップに使い易いミニ木製ハンドルを採用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 表面:硬質クロム
 
■仕様表
型番内容刃長全長梱包数
DIHI-1001001953本
DIHA-100半丸1001953本
DISET-100平・半丸・丸100195各1本

※ヤスリは中目

■断面形状
ヤスリ(ブライト900)【3個入り】 断面形状

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリ(ブライト900)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリ(ブライト900)
ブライト900 半丸 200mm 細目
鉄工用ヤスリブライト900 単品
両刃ヤスリ
鉄工ヤスリ 角
平ヤスリ柄付
メーカーアイツールツボサンツボサンツボサンツボサンバーコ
通常価格4,761-4,6123,800 -1,8881,9003,587 -
通常出荷日2日目1日目2日目〜1日目4日目1日目
目の粗さ中目細目細目中目中目中目
全長(mm)195-----
材質表面:硬質クロム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング