17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45 SJ3572-BLA-25X45

3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

通常単価(税別)
45,834円
税込単価
50,417円
通常出荷日:9日目

【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SJ3572-BLA-25X45
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    SJ3572-BLA-25X45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SJ3572-BLA-25X45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,834円
    ( 50,417円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:25.4mm幅x45.7M
    ・基材:ナイロン
    ・粘着剤:アクリル系
    ・色:黒
    ・特長:フックファスナー耐熱用
    ・JANコード:0021200862861

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45の型番SJ3572-BLA-25X45のページです。 型番SJ3572-BLA-25X45に関する仕様情報を記載しております。
    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45
    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45
    スコッチメイト SJ3500
    デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
    デュアルロックファスナー SJ-3550
    25x150mm マジックテープ(粘着付)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ
    通常価格45,834円45,834円35,887円 -3,178円3,329円466円
    通常出荷日9日目19日目9日目1日目19日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました