ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K Y4825K-08-19X33
通常単価(税別)
4,520
税込単価
4,972
通常出荷日:5日目

【特長】・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。

型番:

Y4825K-08-19X33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y4825K-08-19X33の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.8
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
ホワイト
JANコード
4547452933419
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
Y4825K-08-19X33

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
19
4547452933419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520
( 4,972 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。
【商品仕様】
・基材:アクリルフォームソフト
・粘着剤:アクリル系
・色:白
・テープ厚:0.80mm
・接着力:38N/cm

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825Kの型番Y4825K-08-19X33のページです。 型番Y4825K-08-19X33に関する仕様情報を記載しております。
VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K
VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mm×10m
3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,5209,280 -3,988 -2,147 -91,254 -6,363
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.80.40.641.20.41.14
テープ長さ(m)333310103310
ホワイトホワイトホワイトブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト