ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30 5421-100X30
通常単価(税別)
84,666
税込単価
93,133
通常出荷日:7日目

【特長】・超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5421-100X30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

5421-100X30の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
5421-100X30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,666
( 93,133 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
【商品仕様】
・色:白
・基材/粘着剤:超高分子量ポリエチレン/ゴム系
・厚み(mm):0.18
・接着力(N/cm):2.6
・引張強さ(N/cm):51
・特徴:耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
・サイズ:100mm幅x350M
・伸び:300%
・用途:OA機器・印刷機・コンベア等の滑り助長と磨耗防止、自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
・JANコード:4901690392177

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30の型番5421-100X30のページです。 型番5421-100X30に関する仕様情報を記載しております。
3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30
超高分子量ポリエチレンテープ 5421
超高分子量ポリエチレンテープ
チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ
超高分子量ポリエチレンテープ5410
超高分子量ポリエチレンテープ5430
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン中興化成工業スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格84,66610,303 -19,637 -6,485 -22,349 -17,905 -
通常出荷日7日目1日目〜2日目〜1日目〜2日目〜2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました