17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ポリエチレンクロステープ386

ポリエチレンクロステープ386
通常単価(税別)
1,0453,886
税込単価
1,1504,275
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・ポリエチレンクロステープは手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などのの場面で...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(386-WHI-25X50)になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
25
4901690375866
1個
50
4901690377211
1個
50
4901690376146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
9日目
1,935
( 2,129 )
7日目
3,886
( 4,275 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンクロステープは手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などのの場面での使いやすさを提供します。
【商品仕様】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系
・色:白
・テープ厚:0.15mm
・接着力:2.74N/cm
・引張強度:55N/cm
・伸び:11%
・用途:養生、仮固定

ご注意

  • 画像は代表画像(386-WHI-25X50)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレンクロステープ386のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンクロステープ386
養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025
床養生用テープ KZ-23 白
パイオラン 微粘着養生テープ
Pカットテープ 4140 幅:50mm 若葉/透明
50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア) EA944ML-83
メーカースリーエムジャパンアイリスオーヤマnitomsダイヤテックスアズワンエスコ
通常価格1,045-410686531 -1,230680
通常出荷日5日目〜1日目5日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.150.120.170.160.150.125
テープ長さ(m)502525255025
ホワイトグリーンホワイトブルー-クリア(透明)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト