17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100 372HQ-TRA-60X100
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

372HQ-TRA-60X100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
372HQ-TRA-60X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:60mm幅x100M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・色:透明
・テープ厚:62マイクロメートル
・粘着力:4.7N/cm
・引張強度:58N/cm
・伸び:170%
・JANコード:4547452382996

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100の型番372HQ-TRA-60X100のページです。 型番372HQ-TRA-60X100に関する仕様情報を記載しております。
3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100
3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100
3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100
3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100
3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100
OPP包装用粘着テープ 372HQ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,201円856円933円884円776円5,251円 -
通常出荷日5日目4日目4日目5日目7日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト