17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

通常単価(税別)
5,0075,865
税込単価
5,5086,452
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・設計標準試用期限を10年に設定(住宅用消火器は5年)し、より長期間にわたって安全に使用できる...

詳細を確認

ご注意

  • 消化器は目立つところに設置して下さい。
  • 住宅用:有効年数はおおむね5年で、消火薬剤の再充てんはできません。試し放射は絶対にしないでください。
    業務用:消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 放射時間(秒)

  • 薬剤量(kg)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 放射距離(m)

  • 設計標準使用期限

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

放射時間

(秒)

薬剤量

(kg)

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

高さ(mm)

放射距離(m)

設計標準使用期限

仕様詳細

ホース長さ

(cm)

ノズル口径

(mm)

本体容器外径

(cm)

型式承認番号

内容量

最小発注数量
12
1
3型 住宅用
4931554007381
2370
約380
3~6(20℃)
5年
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災(住宅用防災機器等の推奨基準に適合)
なし
2.5
9.7
消第30~11号
1本
1個
12
1.2
4型 業務用
4931554007398
2640
約380
3~5(20℃)
10年
普通火災・油火災・電気火災(A-1・B-3・C)
25
3.0
9.7
消第30~5号
1本
1個
15
2
6型 業務用
4931554007404
4000
約450
3~5(20℃)
10年
普通火災・油火災・電気火災(A-2・B-3・C)
27
3.4
11.8
消第30~9号
1本
1個
14
3
10型 業務用
4931554008142
5080
約490
4~7(20℃)
10年
普通火災・油火災・電気火災(A-3・B-7・C)
34
5.5
11.86
消第27~60~1号
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,151
( 5,666 )
5日目
5,007
( 5,508 )
5日目
5,636
( 6,200 )
5日目
5,865
( 6,452 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設計標準試用期限を10年に設定(住宅用消火器は5年)し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器シリーズです。
・日本国家検定合格品/グリーン購入対象製品。
【材質】
・鉄。

ご注意

  • 消化器は目立つところに設置して下さい。
  • 住宅用:有効年数はおおむね5年で、消火薬剤の再充てんはできません。試し放射は絶対にしないでください。
    業務用:消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
消火用
4
満足度:4.0
いざという時に現場と家庭用に購入。 使わないに越したことはないようにしたいです。
5人が参考にしています。
現場の消火器設置用
4
満足度:4.0
グリーン購入対象製品だったので購入しました。 また他よりコストが安かったのが決め手をなりました。
3人が参考にしています。
事務所の防火用
5
満足度:5.0
今まで設置していた物が大きかったので期限切れのタイミングで買い替えました。 使う事がないのが一番ですが、やはり目に付く場...もっと読む
2人が参考にしています。
消火器
4
満足度:4.0
廊下とかホールならそれほど邪魔になりませんが、 デスク周りに置くと消火器意外とでかい… この消火器は比較的コンパクトなの...もっと読む
2人が参考にしています。
いざという時の為
5
満足度:5.0
常備していたのが期限切れとなったので交換しようと買い求めました。 大きい方が安心ではありますが、使う機会がないことを祈り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X
自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)
初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)
業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型
ABC粉末消火器(加圧式)
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテック日本ドライケミカル初田製作所ヤマトプロテックマルヤマエクセル
通常価格5,007-6,611 -15,75010,463 -11,186 -9,574
通常出荷日5日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式蓄圧式加圧式蓄圧式蓄圧式加圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
使用温度範囲(℃)-30~+40-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト