17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ドライバーハンドル

精密ドライバーハンドル

通常単価(税別)
794円~1,304円
税込単価
873円~1,434円
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビット...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 商品区分

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

商品区分

材質

最小発注数量
4962485341930
475-3925
ESD対応
ポリプロピレン
1個
4962485341923
475-3933
-
ポリカーボネート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,304円
( 1,434円 )
1日目
794円
( 873円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)
・ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。
・精密機器のネジ回しに最適です。
【材質】
・グリップ:ポリカーボネート、ポリプロピレン(3610-ESD)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーハンドルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小ねじの取り付け
5
満足度:5.0
使いやすかったので追加購入しました。 ビットは持っているのでハンドルのみで購入できたので助かりました。 手のひらのところ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
PB225 差替式強力ドライバー用 1/4"SQドライブブレード
ネジバズーカ DBZ-60
システム6 いじり止め付トルクスブレード
PB215 差替式ブレード(リーマー) 215E-2
メーカーANEXWIHAPBスイスツールズエンジニアWIHAPBスイスツールズ
通常価格794円-2,416円1,426円2,792円2,574円1,120円
通常出荷日1日目4日目1日目2日目4日目1日目
種類ドライバーハンドルドライバーハンドルドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレード
対応サイズ6.35mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト