17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ

通常単価(税別)
118,331130,936
税込単価
130,164144,030
通常出荷日:5日目

【特長】・非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!・タッチ位置をランプLEDと電子音でお知らせ。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・次工程の決め手はまず測定から。段取り時間を大きく変えるセンサシリーズ。
・基準位置を正確に素早く検出。

 
ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ 製品の基本仕様・特長1

タッチ位置を瞬時に検出する3次元タッチセンサシリーズ

ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ 製品の基本仕様・特長2

3次元タッチセンサ
ポイントマスタープロ
全ての刃具や加工物機械に対応

 

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

バッテリー種類

バッテリー寿命

重量

(g)

L

(mm)

L1

(mm)

外形図番号

最小発注数量
BBT30
CR2×1
連続260時間
800
115
63
1
1個
BBT40
LR1(単5)×2P
連続280時間
1300
120
93
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,331
( 130,164 )
5日目
130,936
( 144,030 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非導電性のワークや機械でも基準点を瞬時に検出!
・タッチ位置をランプLEDと電子音でお知らせ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントマスタープロ PMPCシリーズ BBTシャンクタイプ
ポイントマスタープロ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)
ストレートシャンクタッチポイント
ストレートシャンクマイクロタッチ(内部接点式)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機日研工作所日研工作所
通常価格118,331-102,493 -49,885 -44,724 -17,549 -80,016 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜3日目〜5日目2日目2日目
主軸・シャンク形状BT/BBT-ST(ストレート)MT(モールステーパ)ST(ストレート)-
内部接点/通電内部接点方式内部接点方式通電方式通電方式通電方式内部接点方式
繰り返し精度(μm)±1(2σ)±1(2σ)±1(2σ)±1(2σ)22
先端ボール直径(mm)44--104
XY測定圧(N)0.40.40.60.6-0.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング