ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンクリート用ガスピン打ち機

通常単価(税別)
121,945円
税込単価
134,140円
通常出荷日:4日目

【特長】・エア不要&抜群の取り回し ガス式だからコード&ホースレス 多彩な用途にパワフル打込み・工具レ...

詳細を確認

型番:

GN420C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GN420Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
エア
サイズ(mm)
高さ:390
使用ピン(mm)
線径:φ2.6~3.1、長さ:コンクリートピン19~40
質量(g)
3700
標準付属品
セフティゴーグル・六角棒レンチ4
使用燃料ガス
専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
釘/鋲装てん数(本)
20(2連×10)
点火用バッテリ
バッテリBL7010[1.0Ah-直流7.2V](打込み本数:約4,000本/1充電)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GN420C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,945円
( 134,140円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア不要&抜群の取り回し
ガス式だからコード&ホースレス
多彩な用途にパワフル打込み
・工具レス打込み深さ調整
・スリムな先端形状
19mm幅の狭いランナーにも打込める
・高輝度LED ライト付
・着脱マガジンでピン詰まり簡単除去
・バッテリ切れお知らせランプ
・ハイパワー、軽量3.7kgコンパクト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート用ガスピン打ち機の型番GN420Cのページです。 型番GN420Cに関する仕様情報を記載しております。
コンクリート用ガスピン打ち機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート用ガスピン打ち機
サイディング用エア釘打 AN552
梱包用エア釘打 AN560
鋼板用エア釘打 AN510B
エア釘打 AN504A
エアタッカ AT1025BZK
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格121,945円106,432円79,734円135,205円59,800円18,913円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目3日目4日目
商品タイプ釘打機(ネイル用)その他その他その他その他タッカ
仕様エアエアエアエアエアエア
サイズ(mm)高さ:390282280317290178
使用ピン(mm)線径:φ2.6~3.1、長さ:コンクリートピン19~40-----
質量(g)370020002000220013001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました