ツール用品技術窓口

ラウンドブラシ

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 適用モデル
    VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)

型番:

191657-9
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

191657-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
適用モデル
VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
191657-9
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
7日目

詳細情報

基本情報

集じん機用アクセサリ
・ラウンドブラシ
・適用モデル:VC2200、VC3200など複数対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドブラシの型番191657-9のページです。 型番191657-9に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブラシ
パウダフィルタ(粉じん用)
コーナーノズル
床ブラシ(乾湿両用)
床ブラシ(乾湿両用)6077307
ダストエクストラクター 33753 45L
メーカーマキタマキタマキタ京セラリョービスリーエムジャパン
通常価格1,481円6,510円563円3,017円3,017円170,279円
通常出荷日7日目7日目6日目5日目5日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品集じん機
適用モデルVC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)438、439(P)、439SP(P)、490、490S、491(P)、(430、431)VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました