ツール用品技術窓口

コーナーノズル

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:6日目

乾湿両用の充電式集じん機や、自動塵落とし機能を搭載した集じん機に使用可能なコーナーノズルです。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 適用モデル
    VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)

型番:

410306-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

410306-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
適用モデル
VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
410306-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
6日目

詳細情報

基本情報

乾湿両用の充電式集じん機や、自動塵落とし機能を搭載した集じん機に使用可能なコーナーノズルです。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーノズルの型番410306-2のページです。 型番410306-2に関する仕様情報を記載しております。
コーナーノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掃除機
5
満足度:5.0
窓際の掃除にはなくてはならない商品です。安価すぎずちょうどいい価格帯なので作りも丈夫です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーノズル
パウダフィルタ(粉じん用)
ラウンドブラシ
ダストエクストラクター 33753 45L
集塵機用フィルター
ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V
メーカーマキタマキタマキタスリーエムジャパンアマノムラコシ
通常価格563円6,510円1,481円170,279円11,000円212,565円
通常出荷日6日目7日目7日目4日目1日目16日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機
適用モデルVC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)438、439(P)、439SP(P)、490、490S、491(P)、(430、431)VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました