17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

通常単価(税別)
68,405
税込単価
75,246
通常出荷日:3日目

【ブランド】マキタ【特長】・次世代ソフトインパクト"連続"高速締付け可能・低騒音約75dB・ボルト・テ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 最大トルク (N・m)
    40
  • 充電式
  • 本機寸法長さ (mm)
    136
  • ネジ締め能力 (mm)
    小ネジ:M4~M8/普通ボルト:M5~M8/高力ボルト:M5~M6/コーススレッド:22~125
  • 回転数 (回転/分)
    0~3000
  • 打撃数 (回/分)
    0~2500

型番:

TS131DRGXB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS131DRGXBの仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
40
充電式
質量(g)
1300(BL1440装着時)
本機寸法長さ(mm)
136
バッテリー容量(Ah)
6
ネジ締め能力(mm)
小ネジ:M4~M8/普通ボルト:M5~M8/高力ボルト:M5~M6/コーススレッド:22~125
回転数(回転/分)
0~3000
打撃数(回/分)
0~2500
セット内容詳細
バッテリBL1460B×2本・充電器 DC18RC・ケース
標準付属品
バッテリBL1460B×2本・充電器 DC18RC・ケース、+ビット2-65、フック
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
木ネジφ5.4×90mm:約370本、木ネジφ4.3×65mm:約660本、小ネジM8×16mm:約4,600本
仕様
LEDライト付、ブレーキ付、プラスチックケース付、無段変速:対応、正逆転両用:対応
充電時間
55分

絞り込み条件

  • 販売セット内容

  • 質量(g)

  • バッテリー容量(Ah)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS131DRGXB

販売セット内容

質量

(g)

バッテリー容量

(Ah)

セット内容詳細

標準付属品

1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締

仕様

充電時間

最小発注数量
本体/ケース/バッテリー/充電器
1300(BL1440装着時)
6
バッテリBL1460B×2本・充電器 DC18RC・ケース
バッテリBL1460B×2本・充電器 DC18RC・ケース、+ビット2-65、フック
木ネジφ5.4×90mm:約370本、木ネジφ4.3×65mm:約660本、小ネジM8×16mm:約4,600本
LEDライト付、ブレーキ付、プラスチックケース付、無段変速:対応、正逆転両用:対応
55分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,405
( 75,246 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】マキタ
【特長】
・次世代ソフトインパクト"連続"高速締付け可能
・低騒音約75dB
・ボルト・テクス用モード付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)の型番TS131DRGXBのページです。 型番TS131DRGXBに関する仕様情報を記載しております。
充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)
充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)
充電式インパクトドライバ TD157D
充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)
充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V
充電式アングルインパクトドライバTL061D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格68,40513,001 -17,669 -25,567 -9,261 -26,046 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目3日目
電圧(V)14.414.4DC181810.818
最大トルク(N・m)40160140409060
充電式
本機寸法長さ(mm)136135133136--
ネジ締め能力(mm)小ネジ:M4~M8/普通ボルト:M5~M8/高力ボルト:M5~M6/コーススレッド:22~125小ネジ:M4~M8/ボルト:M5~M14/高力ボルト:M5~M12/コーススレッド:22~125小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~90-小ネジM4~M8・ボルトM5~M12・コーススレッド22~90・高力ボルトM5~M10小ネジM4~M8、普通ボルトM4~M12、コーススレッド22~75、高力ボルトM4~M8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト