17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤー 軸・穴兼用

通常単価(税別)
2,527円
税込単価
2,780円
通常出荷日:4日目

【特長】・軸・穴両用タイプ。・一本だけで、軸用ストレートヘッド、軸用90°ヘッド、穴用ストレートヘッド...

詳細を確認

型番:

90915
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90915の仕様・寸法情報

軸・穴
軸穴兼用
適用リングサイズ(mm)
8~48(軸用) / 22~48(穴用)
先端爪交換機能
あり
呼び寸法
200
ばね
あり
全長(mm)
190

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,527円
( 2,780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸・穴両用タイプ。
・一本だけで、軸用ストレートヘッド、軸用90°ヘッド、穴用ストレートヘッド、穴用90°ヘッド4種類をカバーできる。
・レバーを動かすだけで先端交換が簡単にできる。
・リング径:8~48mm(軸用)、22~48mm(穴用)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー 軸・穴兼用の型番90915のページです。 型番90915に関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)
メーカーシグネットKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONETONE
通常価格2,527円3,875円3,617円2,828円9,271円9,271円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目在庫品1日目5日目
軸・穴軸穴兼用軸穴兼用穴用軸用穴用軸用
適用リングサイズ(mm)8~48(軸用) / 22~48(穴用)10~4010~1119~3085~17085~170
先端爪交換機能ありなしなしありありあり
呼び寸法200130175175400400
ばねありありありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました