ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ねじピンゲージ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
(単位:mm)

TVC-15STの外観

寸法図
| 品番 | H | L |
|---|---|---|
| TVC-15ST | 3.2 | 260 |
| TVC-30ST | 4 | 410 |
| 商品コード | 品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151803 | TVC-15ST | 150 | 0.05 | ±0.1 | 240g |
| 151804 | TVC-30ST | 300 | 0.05 | ±0.1 | 370g |
・ 検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

ペンシルケガキ針の外観
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,981円 ( 39,579円 ) | 10日目 |
47,248円 ( 51,973円 ) | 12日目 |
ベース端面で安定したケガキ作業が可能なケガキゲージ。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利。
【特長】
・高精度なケガキ作業が可能。
・ペンシルケガキ針(品番:SC-P)を付属。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・副尺のベースを基準に、本尺のベース端面でけがくことができるゲージです。

新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ

新潟精機(SK)
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,053円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)
4.7通常価格(税別):951円~

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)
4.3通常価格(税別):701円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ
4.8通常価格(税別):3,009円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,002円~