ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XYシリーズ 本体+校正文書

通常単価(税別)
46,108円
税込単価
50,719円
通常出荷日:23日目

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。XYテーブ...

詳細を確認
  • 校正証明書
    有
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
    無
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 器差 (μm)
    ±2
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 平面度 (μm)
    デジタル
  • 測定面
    有
  • 測定子直径 (mm)
    0~25
  • ステム形状
    ストレート
  • 測定面形状
    有
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • フレーム深さ(mm)

  • 測定面

  • 目盛仕様

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

フレーム深さ

(mm)

測定面

目盛仕様

詳細タイプ

最小発注数量
270
152-390
無
-
正逆目盛
X軸
1個
270
152-389
有
-
正逆目盛
Y軸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,108円
( 50,719円 )
23日目
46,108円
( 50,719円 )
23日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XYシリーズ 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド(高機能形) MHG-XYシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格46,108円51,236円 -16,825円 -16,609円14,085円14,085円 -
通常出荷日23日目23日目〜19日目〜26日目4日目4日目
校正証明書有有有有無無
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~25~1516~25~15~15~15
防水機能無無無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト