17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書

通常単価(税別)
20,11520,835
税込単価
22,12722,919
通常出荷日:19日目~26日目

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。測定物に対...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 目量(mm)

  • 質量(g)

  • 定圧装置

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

目量

(mm)

質量

(g)

定圧装置

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
~15
0~15
-
0.01
70
153-101
105-4406
±3
1個
16~25
0~25
-
0.01
125
153-203
105-4414
±3
1個
16~25
0~25
-
0.01
125
153-201
-
±3
1個
16~25
0~25
-
0.001
125
153-204
-
±3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,835
( 22,919 )
26日目
20,115
( 22,127 )
19日目
20,835
( 22,919 )
19日目
20,835
( 22,919 )
26日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド(高機能形) MHKシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格20,115-47,20517,131 -13,113 -14,64311,745
通常出荷日19日目〜26日目26日目19日目〜26日目4日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト