ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
圧着端子のクリンプハイト測定用です。定圧装置付。CHM-20MJは、保護等級IP65の防水形デジマチッ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,246円 ( 36,571円 ) | 26日目 |
42,305円 ( 46,536円 ) | 26日目 |
51,236円 ( 56,360円 ) | 26日目 |
圧着端子のクリンプハイト測定用です。定圧装置付。CHM-20MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):4,974円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
4通常価格(税別):9,485円~

新潟精機(SK)
デジタル外側マイクロメータ
0通常価格(税別):12,008円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):9,049円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
デジマチック両球面マイクロメーター
4通常価格(税別):30,259円~

ミツトヨ
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式
0通常価格(税別):14,564円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド 精密送りねじ
0通常価格(税別):4,863円~

ミツトヨ
デジマチックポイントマイクロメーター先端角:30°
0通常価格(税別):35,216円~