17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
42,487
税込単価
46,736
通常出荷日:26日目

外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。アンビルは調...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • コードNo・符号・パーツNo
    119-202
  • フレーム深さ (mm)
    50
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • 仕様
    アンビル:調整式

型番:

PMM50-25-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMM50-25-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
ダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
119-202
フレーム深さ(mm)
50
測定面
超硬合金チップ
最大許容誤差JMPE(μm)
±4
仕様
アンビル:調整式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMM50-25-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,487
( 46,736 )
26日目

詳細情報

基本情報

外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。アンビルは調整式。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番PMM50-25-KOUSEIのページです。 型番PMM50-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
U字形鋼板マイクロメータ
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格42,48768,10531,18527,225 -13,659 -28,319 -
通常出荷日26日目10日目在庫品1日目26日目2日目3日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式ダイヤルアナログダイヤルアナログアナログデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~25101~20016~2516~2516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました