17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
45,083円~112,191円
税込単価
49,591円~123,410円
通常出荷日:26日目

【特長】・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付・IMPタイプのマイクロメータ・345、145シリーズ対...

詳細を確認
  • 校正証明書
    有
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 最小表示値 (mm)
    0.01
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図
※基点調整のため別途基準ゲージが必要となります。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

質量

(g)

器差

(μm)

補足説明

最小発注数量
5~30
145-185
108-6626
130
±5
・円ピッチ間測定時の最小測定円径はφ5mm以上です。/・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
25~50
145-186
108-6634
140
±(4+最大測定長/25)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
50~75
145-187
108-6642
160
±(4+最大測定長/25)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
75~100
145-188
108-6651
180
±(4+最大測定長/25)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
100~125
145-189
108-6669
210
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
125~150
145-190
108-6677
230
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
150~175
145-191
423-6823
250
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
175~200
145-192
423-6831
270
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
200~225
145-217
-
310
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
225~250
145-218
-
330
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
250~275
145-219
-
350
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
275~300
145-220
-
370
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,083円
( 49,591円 )
26日目
46,535円
( 51,189円 )
26日目
57,218円
( 62,940円 )
26日目
62,517円
( 68,769円 )
26日目
67,217円
( 73,939円 )
26日目
73,904円
( 81,294円 )
26日目
79,972円
( 87,969円 )
26日目
86,980円
( 95,678円 )
26日目
92,706円
( 101,977円 )
26日目
98,517円
( 108,369円 )
26日目
105,354円
( 115,889円 )
26日目
112,191円
( 123,410円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
・IMPタイプのマイクロメータ
・345、145シリーズ対応
【測定面】超硬チップ
【定圧装置】ラチェットストップ式

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番)
468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付
568シリーズ ABSボアマチック(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格45,083円-109,627円 -45,172円 -35,728円 -109,718円 -98,925円 -
通常出荷日26日目23日目〜26日目在庫品1日目〜19日目〜19日目
校正証明書有有有無有有
商品タイプアナログ単品アナログアナログ単品-
最小表示値(mm)0.010.0010.010.010.0010.001
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト