ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鬼目ヤスリプラ木工用【3個入り】

通常単価(税別)
5,744
税込単価
6,318
通常出荷日:1日目

ナカニシ ヤスリ プラスチック・木工用 鬼目ヤスリ(平・丸・角・三角・半丸) 軸径φ3.0。

型番:

57401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

57401の仕様・寸法情報

断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
69
ヤスリ部幅(mm)
5.7
ヤスリ部厚み(mm)
2.2
単品/パック/セット
パック
トラスココード
833-8167
全長(mm)
140
重量(g)
30
目のタイプ
鬼目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
57401
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,744
( 6,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ ヤスリ プラスチック・木工用 鬼目ヤスリ(平・丸・角・三角・半丸) 軸径φ3.0。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鬼目ヤスリプラ木工用の型番57401のページです。 型番57401に関する仕様情報を記載しております。
鬼目ヤスリプラ木工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鬼目ヤスリプラ木工用
ステンレス用ヤスリ
鉄工用ヤスリブライト900 単品
ニコルソンヤスリ 平250アルミ用
鉄工用やすり 平 250mm 中目
やすり 角 中目 300mm 13343
メーカーナカニシツボサンツボサンニコルソンニコルソンニコルソン
通常価格5,7442,600 -3,800 -7,7707,1329,451
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜在庫品1日目4日目1日目
断面形状--
ヤスリ部有効長(mm)69150110250250300
ヤスリ部幅(mm)5.716--24.512.2
ヤスリ部厚み(mm)2.2---6.5-
単品/パック/セットパック単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング