ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニセイキ 丸型精密定盤A級溝無し |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【特長】
・使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。
・溝無し
【用途】
・機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)
3.5通常価格(税別):8,130円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~