17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34【3個入り】

通常単価(税別)
5,400
税込単価
5,940
通常出荷日:1日目

【特長】・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。・被加工物の形状にたい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
13
3
831-4578
1パック

3個入り

12
2
831-4579
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,400
( 5,940 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。
・被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。
・加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
・ゴム質が結合材のために目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム砥石 ダイヤモンド ポリッシャー 軸径Φ2.34
ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
軸付砥石
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
メーカーナカニシナカニシトラスコ中山ナカニシトラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,4004,4192,480 -3,7201,936 -1,715 -
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目1日目〜
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石-砥石砥石
粒度(#)200015003201206060
軸径(mm)2.341.631.666
最高使用回転数(rpm)2000030000-320000--
軸長(mm)4220----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング