17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータス標準セット ROTUS-IR

ロータス標準セット

通常単価(税別)
135,896
税込単価
149,486
通常出荷日:6日目

【特長】・回転速度、トルク、サイズ、質量のトータルバランスに優れ、粗加工から精密加工まで幅広い対応が可...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    30000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.3~0.45
  • 寸法 (mm)
    φ0.3~φ3.175 CHHグループ(コレット)
  • 空気消費量  (m3/min)
    0.075
  • 最大トルク (cN・m)
    6.6(0.4 MPa時)
  • 出力 (W)
    46
  • 質量(g)
    222
  • セット内容
    エアーグラインダ(IM-301+IR-310):1台、標準付属コレットφ3.0mm(CHH-3.0)、2.35mm(CHH-2.35)、エアーラインキット(AL-H1207F):1台、フットコントローラ(AFC-45):1台、付属品:配管用ホース・2m(K-260):1本、オイル(K-211):1個、スパナ(7 x 5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):2枚、L型スパナ(9):1枚

型番:

ROTUS-IR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ROTUS-IRの仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
30000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.45
寸法(mm)
φ0.3~φ3.175 CHHグループ(コレット)
空気消費量 (m3/min)
0.075
最大トルク(cN・m)
6.6(0.4 MPa時)
出力(W)
46
質量(g)
222
セット内容
エアーグラインダ(IM-301+IR-310):1台、標準付属コレットφ3.0mm(CHH-3.0)、2.35mm(CHH-2.35)、エアーラインキット(AL-H1207F):1台、フットコントローラ(AFC-45):1台、付属品:配管用ホース・2m(K-260):1本、オイル(K-211):1個、スパナ(7 x 5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):2枚、L型スパナ(9):1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ROTUS-IR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,896
( 149,486 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転速度、トルク、サイズ、質量のトータルバランスに優れ、粗加工から精密加工まで幅広い対応が可能です。
・リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータス標準セットの型番ROTUS-IRのページです。 型番ROTUS-IRに関する仕様情報を記載しております。
ロータス標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータス標準セット
プレストII 標準セット
スーパーカットインパルス
60°アングルインパルス
ストレートインパルス
ベビーグラインダー
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ不二空機
通常価格135,89683,59545,92145,82645,91728,661
通常出荷日6日目19日目1日目1日目1日目4日目
無負荷回転数(rpm)3000032000023000400006000030000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.3~0.450.250.4~0.60.4~0.60.4~0.60.63
寸法(mm)φ0.3~φ3.175 CHHグループ(コレット)-----
空気消費量 (m3/min)0.0750.040.1650.1650.165-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました