17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパルスシリーズ用交換用ホース 1.5m K-213

インパルスシリーズ用交換用ホース 1.5m

通常単価(税別)
3,576
税込単価
3,934
通常出荷日:9日目

【ナカニシ】インパルスシリーズ用の交換用ホース全長1500mm。

  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 全長 (mm)
    1500
  • 詳細タイプ
    交換用ホース1.5m
  • 適合機種
    インパルス

型番:

K-213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-213の仕様・寸法情報

本体・関連商品
関連商品
全長(mm)
1500
詳細タイプ
交換用ホース1.5m
適合機種
インパルス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576
( 3,934 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ナカニシ】インパルスシリーズ用の交換用ホース全長1500mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパルスシリーズ用交換用ホース 1.5mの型番K-213のページです。 型番K-213に関する仕様情報を記載しております。
インパルスシリーズ用交換用ホース 1.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパルスシリーズ用交換用ホース 1.5m
プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)
プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)
コレットチャック K-252
コレットチャック CHSグループ
チャックレンチ K-232
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,5762,8812,8815,2604,759 -1,456
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目〜1日目
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
全長(mm)15002000200012.723.527.7
詳細タイプ交換用ホース1.5mタービンホース2m(φ5.1)配管用ホース2m(φ6.0)コレットコレットチャック CHSグループチャックレンチ
適合機種インパルスプレストⅡプレストⅡMFC-300SERA-270・インパルスシリーズMFC-300S・MFC-300M

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました